17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ニッパー YN-22 YN-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密ニッパー YN-22

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YN-22

2021年07月に販売終了となりました。

0

最大切断径φ2.0(直径2.0mm)の足切り専用精密ニッパー。
【特長】
・刃先角度21˚で軽く握るだけでシャープに切断。
・ソフトタイプの人間工学に基づいたグリップで、滑りにくく、疲れにくい。
・指先だけの圧力で簡単にカットできる特殊構造。バネがついているので指への負担が少ない。
・高炭素鋼を刃先材質として使用しているので、抜群の靭性。
【用途】
・フラットIC等の取り外し作業時に足切りに使用可能。
・刃とグリップに角度がついているので、様い箇所でも周辺部品と干渉することなく作業可能。

ご注意

  • 銅線以外の切断には使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
2
全長(mm)
141
刃長さ(mm)
8
刃幅(mm)
13
刃角度(°)
21
先端長(mm)
21
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト