17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホットボンドスタンド HB-6

ホットボンドスタンド

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:1日目

【特長】・HB-25、45およびB-30専用スタンド。・ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業で...

詳細を確認

ご注意

  • 商品に写真のホットボンドは含まれません。

型番:

HB-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB-6の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ(mm)
開脚時:130×75×140
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HB-25、45およびB-30専用スタンド。
・ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。
・開脚角度調整可能。

ご注意

  • 商品に写真のホットボンドは含まれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットボンドスタンドの型番HB-6のページです。 型番HB-6に関する仕様情報を記載しております。
ホットボンドスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットボンドスタンド
ボンドスティック(クリア)
MELTER 806用ノズル
MELTER 804用ノズル
ホットメルト接着剤接着ガン(温度調節機能付)
MELTER 805用ノズル
メーカーgoot(太洋電機産業)ボッシュ白光白光ヘンケル白光
通常価格420975 -660 -550 -41,998630
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
サイズ(mm)開脚時:130×75×140-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト