ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナイロンロープカッター

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・切断後は切り口が溶けてロープがほつれません・樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます・カスの付きに...

詳細を確認
  • 麻や木綿等の素材と金属ワイヤーを含んだロープは切れません。はんだ付けには使用できません。

型番:

HE-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HE-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒートカッター
消費電力(W)
55
最高温度(℃)
450
全長
240mm
定格電圧(V)
100(AC50/60Hz)
質量(g)
70(コードを除く)
ヒーター
ニクロムヒーター
仕様
φ12mmのナイロンロープまで切れます
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HE-60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断後は切り口が溶けてロープがほつれません
・樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます
・カスの付きにくいクロームメッキこて先採用

ご注意

  • 麻や木綿等の素材と金属ワイヤーを含んだロープは切れません。はんだ付けには使用できません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●φ12mmのナイロンロープまで切れます

切断する時は、切断面を均一に溶着させ、ロープを回しながら切断してください。
ナイロンロープカッター 特長
型番HE-60
定格電圧/消費電力100V AC 50/60Hz /55W
消費電力55W
温度450℃
ヒーターニクロムヒーター
全長/重量240mm / 70g

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンロープカッターの型番HE-60のページです。 型番HE-60に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンロープカッターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プラスチック成型現場
4
満足度:4.0
温度はOKです。当方の使い方によるのでしょうけど、押し付けると曲がってしまったので、小手先の強度が少し弱い気がします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンロープカッター
ホットカッター
マークカッター
ホットスライドカッター
ホットナイフHOT-30R/60R
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光
通常価格2,1001,7083,3003,6192,302 -660 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプヒートカッターヒートカッターヒートカッター熱風加工機ヒートカッター熱風加工機用パーツ
消費電力(W)55232048--
最高温度(℃)450360360480--
全長240mm205mm188mm284mm--
定格電圧(V)100(AC50/60Hz)100(AC50/60Hz)100(AC50/60Hz)-100(AC50/60Hz)-

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング