17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45 SJ3560-25X45

3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

通常単価(税別)
50,630
税込単価
55,693
通常出荷日:19日目

【特長】・デュアルロック(TM) ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    SJ3560-25X45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SJ3560-25X45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SJ3560-25X45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,630
    ( 55,693 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デュアルロック(TM) ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
    【商品仕様】
    ・サイズ:25.4mm幅x45.7M
    ・基材:ポリオレフィン系
    ・粘着剤:アクリル系
    ・色:黒
    ・構成:アクリルフォーム構造用接合テープ付き、250ステムタイプ
    ・JANコード:0021200862823

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45の型番SJ3560-25X45のページです。 型番SJ3560-25X45に関する仕様情報を記載しております。
    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45
    デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
    3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45
    デュアルロックファスナー SJ-3550
    25mmx1.5m マジロック・粘着剤付(黒)
    粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5m
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ伸和
    通常価格50,6302,38844,4612,2862,0002,967 -
    通常出荷日19日目1日目19日目19日目2日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト