17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45 SJ3526N-BLA-25X45

3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45

通常単価(税別)
28,319
税込単価
31,151
通常出荷日:9日目

【特長】・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    SJ3526N-BLA-25X45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SJ3526N-BLA-25X45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SJ3526N-BLA-25X45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,319
    ( 31,151 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維がついております。このフックとループを組み合わせることにより、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
    【商品仕様】
    ・サイズ:25.4mm幅x45.7M
    ・基材:ナイロン
    ・粘着剤:ゴム系
    ・色:黒
    ・特長:フックファスナー一般用(PPやPEにも対応)
    ・JANコード:0021200862434

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45の型番SJ3526N-BLA-25X45のページです。 型番SJ3526N-BLA-25X45に関する仕様情報を記載しております。
    3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45
    3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45
    デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
    25mmx1.5m マジロック・粘着剤付(黒)
    粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5m
    荷締ベルト 25mm×6m
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ伸和E-Value
    通常価格28,31944,4612,3882,0002,967 -778
    通常出荷日9日目19日目1日目2日目在庫品1日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト