17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィラメントテープ 880MSR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フィラメントテープ 880MSR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

880MSR-12X55

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです
・各種材料の結束・仮固定および封緘など用途に応じてご使用いただけます
【用途】
・段ボールの封かん・補強、箱・袋・ドラム缶等のパレット上の積み荷の固定、パイプ・金属棒等の結束

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
55
テープ厚(mm)
0.2
クリア系
基材
ポリエステル系
粘着力
6.8N/cm
引張強度
472N/cm
伸び(%)
19%
商品コード
880MSR
JANコード
0051115559983
基材詳細
ポリエステル
繊維
ポリエステル

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト