ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55 880-48X55
通常単価(税別)
7,825
税込単価
8,608
通常出荷日:9日目

【特長】・フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘...

詳細を確認

型番:

880-48X55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

880-48X55の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
880-48X55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,825
( 8,608 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封緘など用途に応じてご使用いただけます。
【商品仕様】
・サイズ:48mm幅x55M
・基材:ポリプロピレン、繊維:ポリエステル
・粘着剤:ゴム系
・色:透明
・テープ厚:0.2mm
・接着力:8.8N/cm
・引張り強度:472N/cm
・伸び:19%
・用途:段ボールの封かん・補強、箱・袋・ドラム缶等のパレット上の積み荷の固定、パイプ・金属棒等の結束
・JANコード:0021200398308

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55の型番880-48X55のページです。 型番880-48X55に関する仕様情報を記載しております。
3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55
フィラメントテープ 898 長さ55m
55m フィラメントテープ
3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m
3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55
3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,8252,801 -2,260 -7,2132,1443,220
通常出荷日9日目1日目〜1日目6日目8日目39日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト