17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M PTFEテープ(耐熱付着防止用) 5490 38mm幅x32.9M 5490 38X32 5490-38X32

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M PTFEテープ(耐熱付着防止用) 5490 38mm幅x32.9M 5490 38X32

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5490-38X32

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PTFEテープは表面のすべりが非常によく、ものを付着させない粘着テープです。テープ基材は耐熱性が高く、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。
【商品仕様】
・サイズ:38mm幅x32.9M
・基材:PTFE
・粘着剤:シリコーン
・色:茶
・テープ厚:0.090mm
・粘着力:2.55N/cm
・引っ張り強さ:35N/cm
・伸び:100%
・特長:低摩擦係数、耐薬品性良好、付着防止
・JANコード:4901690849688

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.09
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
32.9
ブラウン
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
特性
耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
粘着力
2.55N/cm
引張強さ
35N/cm
伸び(%)
100
最高使用温度(℃)
201~
使用温度範囲
260℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト