17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

通常単価(税別)
5,57811,883
税込単価
6,13613,071
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・VHB(TM)構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接に代わる、新世代の接合技...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
12
4901690371806
1個
19
4901690370793
1個
25
4901690370809
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,578
( 6,136 )
5日目
9,768
( 10,745 )
4日目
11,883
( 13,071 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VHB(TM)構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接に代わる、新世代の接合技術です。簡単な作業で強力な接合、しかも美しい仕上がりが実現します。
【商品仕様】
・基材:アクリルフォームレギュラー
・粘着剤:アクリル系
・色:白
・テープ厚:1.14mm
・接着力:67N/cm
・塩ビ接着

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950
VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920
3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mm×10m
3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ
3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,578-8,838 -5,6182,043 -86,902 -6,363
通常出荷日4日目〜4日目1日目1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)1.140.40.641.20.41.14
テープ長さ(m)333310103310
ホワイトホワイトホワイトブラックホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト