17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4627

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4627

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Y4627-19X33

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・VHB(TM)構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接に代わる、新世代の接合技術です。簡単な作業で強力な接合、しかも美しい仕上がりが実現します。
【商品仕様】
・基材:アクリルフォームソフト
・粘着剤:アクリル系
・色:白
・テープ厚:2.00mm
・接着力:47N/cm

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
2
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
色
ホワイト
JANコード
4901690391941
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト