17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M VHB アクリルフォーム構造接合テープ エクストラソフトタイプ Y4300-12 19X33 Y4300-12-19X33

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M VHB アクリルフォーム構造接合テープ エクストラソフトタイプ Y4300-12 19X33

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Y4300-12-19X33

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・VHB(TM)構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接に代わる、新世代の接合技術です。
・簡単な作業で強力な接合、しかも美しい仕上がりが実現します。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.2
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
ブラック
色詳細
灰色
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト