17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4180

  • テープ長さ (m)
    33

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    テープ厚

    (mm)

    テープ幅

    (mm)

    JANコード

    最小発注数量
    0.4
    10
    4549395250196
    1個
    0.4
    12
    4549395250189
    1個
    0.4
    19
    4549395250165
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,4393,207
    ( 3,528 )
    5日目
    4,0033,736
    ( 4,110 )
    5日目
    6,3284,921
    ( 5,413 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・すべての接合の可能性を、これ一本に。リベット、溶接に代わる新世代の技術が接合に革新をもたらす
    【商品仕様】
    ・基材:アクリルフォーム
    ・粘着剤:アクリル系
    ・色:灰色
    ・接着力:11N/cm

    ご注意

    • 画像は代表画像になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4180のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4180
    VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920
    VHB構造用接合テープ Y-4950
    VHB構造用接合テープ Y-4914
    VHB構造用接合テープ Y-4924
    VHB構造用接合テープ Y-4905J
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格3,439-8,838 -8,772 -5,492 -6,2445,443
    通常出荷日5日目〜4日目1日目〜1日目1日目1日目
    テープ長さ(m)333333331011
    よく一緒に購入される商品

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト