17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

再剥離両面テープ ST-416

再剥離両面テープ ST-416
通常単価(税別)
2,65412,672
税込単価
2,91913,939
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(ST416P-100X30)になります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
25
4901690368431
48個
50
4901690368448
24個
75
4901690368073
16個
100
4901690368455
12個
150
4901690368479
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,654
( 2,919 )
9日目
4,242
( 4,666 )
9日目
6,363
( 6,999 )
7日目
8,436
( 9,280 )
7日目
12,672
( 13,939 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。
【商品仕様】
・基材:ポリエステル
・粘着剤:アクリル系
・色:透明
・テープ厚:0.125mm
・接着力:5.5N/cm
・ライナー材質、色:平面紙、クリーム
・用途:樹脂版の固定、ポリっシングパフ固定、部品やPOPの仮固定、銘板の固定

ご注意

  • 画像は代表画像(ST416P-100X30)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再剥離両面テープ ST-416のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再剥離両面テープ ST-416
再剥離両面テープ ST-415
再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110
スコッチ®透明両面テープ
スコッチ 一般用両面テープ
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,654-1,857 -213 -1,653 -93 -530
通常出荷日7日目〜4日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.1250.120.150.080.121.1
テープ長さ(m)30302035201
クリア(透明)クリア(透明)クリア(半透明)クリア(透明)ホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト