17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

再剥離両面テープ ST-415

再剥離両面テープ ST-415
通常単価(税別)
1,8575,441
税込単価
2,0435,985
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(ST415-25X30)になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
25
4901690367274
48個
50
4901690367281
24個
75
4901690367298
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
4日目
3,713
( 4,084 )
7日目
5,441
( 5,985 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。
【商品仕様】
・基材:ポリエステル
・粘着剤:アクリル系
・色:透明
・テープ厚:0.12mm
・接着力:5.4N/cm
・ライナー材質、色:平面紙、クリーム
・用途:樹脂版の固定、ポリっシングパフ固定、部品やPOPの仮固定、銘板の固定

ご注意

  • 画像は代表画像(ST415-25X30)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再剥離両面テープ ST-415のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再剥離両面テープ ST-415
再剥離両面テープ ST-416
再はく離低VOC不織布両面粘着テープ 1110
スコッチ®透明両面テープ
スコッチ 一般用両面テープ
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,857-2,654 -213 -1,653 -93 -530
通常出荷日4日目〜7日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.120.1250.150.080.121.1
テープ長さ(m)30302035201
クリア(透明)クリア(透明)クリア(半透明)クリア(透明)ホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト