ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15

3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15 MIX313-20X15
通常単価(税別)
1,385
税込単価
1,524
通常出荷日:19日目

【特長】・ポリエチレンフォームテープMIX-313は、ポリエチレンフォーム基材の両面にアクリル系粘着剤...

詳細を確認

型番:

MIX313-20X15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MIX313-20X15の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.1
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
15
基材
発泡体
粘着剤
アクリル系
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MIX313-20X15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,385
( 1,524 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンフォームテープMIX-313は、ポリエチレンフォーム基材の両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着フォームテープです。
・クッション性のある汎用テープとして、各種被着体に対し優れた接着力を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15の型番MIX313-20X15のページです。 型番MIX313-20X15に関する仕様情報を記載しております。
3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15
20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)
両面テープ(基材なし)
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
不織布基材両面テープ 68618
両面テープ(不織布基材)
メーカースリーエムジャパンエスコエスコエスコテサエスコ
通常価格1,3857561,560 -1,588742 -355 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)1.10.12-0.15-0.16
テープ幅(mm)2020-20--
テープ長さ(m)1520-20--
基材発泡体不織布-ポリエステル-不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系-アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト