17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 工業用強力テープのり アプリケーターATG700・専用テープ924・969セット ATG-924-969-SET

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M 工業用強力テープのり アプリケーターATG700・専用テープ924・969セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ATG-924-969-SET

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。
ライナーを剥がす工程が省け すぐに次工程に移れます。
カッターがなくてもテープが切れ 安全性に優れます。
片手でテープ貼り付け作業が可能です。
【商品仕様】
・セット内容:3M スコッチ ATG接着剤自動転写システム用ガン 1台 3M スコッチ ATG接着剤転写テープ 924 12.7mm x 32.9m・969 12.7mm x 16.4m 各1巻
・特長:剥離紙を自動で巻き取り 片手で簡単に貼りつけることが出来ます
・用途:フィルム プラスチック 金属 布 木 ゴム 紙など幅広いものの接着に。看板 POP 掲示物の貼り付け作業が簡単に出来ます。
・JANコード:4549395496860

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト