17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベータテープ 両面接着タイプ 4481MH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベータテープ 両面接着タイプ 4481MH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4481MH-10X30

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・BETAテープは、VHB(TM) テクノロジーから生まれた新しいアクリル系接着/シールテープです。
【商品仕様】
・基材:不織布/アクリル系
・粘着剤:アクリル系
・色:黒
・テープ厚:1.0mm
・接着力:1次面 4.9N/cm、二次面 10.8N/cm
・ライナー材質、色:平面紙、黄

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
30
ブラック
JANコード
4519001129017
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト