ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66

3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66 8422B-25X66
通常単価(税別)
6,359
税込単価
6,995
通常出荷日:9日目

【特長】・対薬品性・耐熱性・寸法安定性に優れる黒色のポリエステルフィルムテープです。黒色度が高く、高い...

詳細を確認

型番:

8422B-25X66
解除
  • この商品は48個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8422B-25X66の仕様・寸法情報

基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.1N/10mm
ブラック
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
66
テープ厚(mm)
0.065
伸び(%)
140
引張強度
55N/10mm
色詳細
ブラック
商品コード
8422B
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
8422B-25X66
最小発注数量
48個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,359
( 6,995 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対薬品性・耐熱性・寸法安定性に優れる黒色のポリエステルフィルムテープです。黒色度が高く、高い遮光性を有しています。
【商品仕様】
・サイズ:25mm幅x66M
・基材:ポリエステル
・粘着剤:アクリル系
・色:黒
・テープ厚:0.070mm
・接着力:5.1N/cm
・引張り強度:55N/cm
・伸び:40%
・用途:写真フィルムスプライス、遮光
・JANコード:4901690392313

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66の型番8422B-25X66のページです。 型番8422B-25X66に関する仕様情報を記載しております。
3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66
マスキングテープ(建築塗装用)2899
マスキングテープCHECK3
CHECK3 車両塗装用マスキングテープ
耐熱導電性マスキングテープ C-300-MCU-M-H
マスキングテープ 2312
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンカモ井加工紙カモ井加工紙タキゲン製造ニチバン
通常価格6,359362 -69644,3901,279 -108
通常出荷日9日目1日目1日目4日目4日目6日目
基材ポリエステル平面紙和紙和紙特殊フィルム和紙
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力5.1N/10mm1N/10mm2.05N/10mm2.05N/10mm1.7N/25mm1.09N/10mm
ブラックブルー系イエロー系イエロー系イエロー系グリーン系
テープ幅(mm)25-20203020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト