17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3Mスコッチ ファインラインマスキングテープ 2800 青 2800 15x50 2800-15X50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3Mスコッチ ファインラインマスキングテープ 2800 青 2800 15x50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2800-15X50

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高い柔軟性とシャープなエッチによって、優れたマスキング性能を発揮します。
・紙を基材としたマスキングテープに比べて厚みが薄いので、色を変えるときにも塗装エッチが薄くなり、それだけ塗装の盛り上がりが小さくてすみます。
・耐熱性の高い粘着剤を採用しているので、テープを剥がしても表面にノリを残しません。
・基材は耐溶剤性が高く、幅広い用途に使用できます。
【商品仕様】
・サイズ:15mm幅x50M
・基材:ポリオレフィン
・粘着剤:アクリル系
・色:青
・テープ厚:0.105mm
・接着力:2.50N/cm
・用途:塗装見切りマスキング
・JANコード:4547452758548

指定中の仕様・寸法情報

基材
ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.5N/10mm
ブルー系
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.105
耐熱温度(℃)
150
引張強度
24N/10mm
商品コード
2800
粘着剤詳細
アクリル系、ゴム系
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト