17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粘着力

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P
通常単価(税別)
1,1431,551
税込単価
1,2571,706
通常出荷日:5日目~19日目

平面紙を基材としたマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

粘着力

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

耐熱温度

(℃)

商品コード

JANコード

最小発注数量
5.49N/cm
25
50
-
250P
4519001503039
1個
5.49N/cm
25
30
-
250P
4519001503046
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,143
( 1,257 )
19日目
1,551
( 1,706 )
5日目

詳細情報

基本情報

平面紙を基材としたマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P
紙粘着テープ No.208
SB-229P サイディングボード用シーリングテープ
紙粘着テープ No.208(茶)
スコッチ 高耐熱塗装マスキングテープ 244
スコッチ クレープマスキングテープ 2364
メーカースリーエムジャパンニチバンカモ井加工紙ニチバンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,143-40 -59,303 -461 -417 -508 -
通常出荷日5日目〜3日目〜4日目1日目1日目〜5日目
基材平面紙和紙和紙和紙平面紙クレープ紙
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系
ブラウン系ブラウン系パープル系ブラウン系イエロー系ブラウン系
テープ厚(mm)0.160.0960.10.0960.080.16
伸び(%)443.44510
よく一緒に購入される商品

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング