17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10 H10
通常単価(税別)
3,059
税込単価
3,365
通常出荷日:9日目

【特長】・フィラメントテープ専用のディスペンサーです。【商品仕様】・フィラメントテープ専用ディスペンサ...

詳細を確認

型番:

H10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
H10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,059
( 3,365 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィラメントテープ専用のディスペンサーです。
【商品仕様】
・フィラメントテープ専用ディスペンサー
・巻芯径:76.2mm
・テープ幅25mmまで
・JANコード:0021200069109

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10の型番H10のページです。 型番H10に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フィラメントテープのカット
4
満足度:4.0
カットのやり方に若干のクセは有りますが、ハサミやカッターを使うより断然工数削減出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10
3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用
TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入
サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用
STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用
TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山スリーエムジャパン積水化学工業トラスコ中山
通常価格3,05910,4501,4832,7774412,162
通常出荷日9日目1日目2日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト