ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

通常単価(税別)
5,255
税込単価
5,781
通常出荷日:1日目

【特長】・軽包装用テープに用います。【商品仕様】・軽包装用テープ用ディスペンサー卓上型・テープ幅50m...

詳細を確認

型番:

C-25
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
C-25
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,255
( 5,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽包装用テープに用います。
【商品仕様】
・軽包装用テープ用ディスペンサー卓上型
・テープ幅50mmまで使用可能
・JANコード:0021200069246

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25の型番C-25のページです。 型番C-25に関する仕様情報を記載しております。
3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25
電動テープカッター(M/MSシリーズ)
7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)
50mm用 ラベルディスペンサー
テープカッター用プーリー
テープディスペンサー(クランプ式)
メーカースリーエムジャパンアズワンエスコエスコオープン工業エスコ
通常価格5,2559,025 -10,0003,7602993,380
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト