ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55 R3127W-36X55
通常単価(税別)
3,220
税込単価
3,542
通常出荷日:39日目

【特長】・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含...

詳細を確認

型番:

R3127W-36X55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R3127W-36X55の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R3127W-36X55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,220
( 3,542 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含んだ箇所をパルパーに投入できる水溶性テープを使うことで、それは格段に向上します。スリーエムジャパンの水溶性テープは、優れた離解性をベースに、粘着性、耐熱性、耐にじみ性などを組み合わせて、各工程に最適なテープを提案します。
【商品仕様】
・サイズ:36mm幅x55M
・基材:平面紙
・粘着剤:水溶性
・色:白
・テープ厚:0.110mm
・用途:コアスタート、エンド止め、スプライス
・特長:さまざまな紙に対して接着力良好
・JANコード:0051131176331

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55の型番R3127W-36X55のページです。 型番R3127W-36X55に関する仕様情報を記載しております。
3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55
3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55
3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55
フィラメントテープ 898 長さ55m
55m フィラメントテープ
3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコスリーエムジャパン
通常価格3,2202,1447,8252,801 -2,260 -7,213
通常出荷日39日目8日目9日目1日目〜1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト