17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

水溶性フライングスプライステープ 906/906JB
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,9483,898
税込単価
2,1434,288

【特長】・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープ...

詳細情報を確認する
  • テープ長さ (m)
    33
  • テープ厚 (mm)
    0.075
  • 粘着剤詳細
    水溶性
  • 用途
    紙のオートスプライス

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    テープ幅

    (mm)

    商品コード

    JANコード

    基材詳細

    色詳細

    最小発注数量
    25
    ブルー系
    906JB
    4901690386480
    青色薄葉紙
    1個
    50
    ブルー系
    906JB
    4901690386473
    青色薄葉紙
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,948
    ( 2,143 )
    9日目
    3,898
    ( 4,288 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含んだ箇所をパルパーに投入できる水溶性テープを使うことで、それは格段に向上します
    ・スリーエムジャパンの水溶性テープは、優れた離解性をベースに、粘着性、耐熱性、耐にじみ性などを組み合わせて、各工程に最適なテープを提案します

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水溶性フライングスプライステープ 906/906JBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水溶性フライングスプライステープ 906/906JB
    フィラメントテープ 897
    自着性結束テープ ふしぎテープSP
    自己融着結束テープ ふしぎテープ
    50m ホールディングテープ
    包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン仁礼工業トラスコ中山エスコ日東電工
    通常価格1,948-702 -700680 -820 -409 -
    通常出荷日9日目〜5日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    テープ長さ(m)335550505050
    テープ厚(mm)0.0750.150.040.030.070.075
    粘着剤詳細水溶性-----
    用途紙のオートスプライス-----
    よく一緒に購入される商品

    仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト