ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55

3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55 8884-36X55
通常単価(税別)
2,144
税込単価
2,358
通常出荷日:8日目

【特長】・ストレッチャブルテープは、伸ばさない状態では高い接着力を備えながら、伸ばすと接着力が低下する...

詳細を確認

型番:

8884-36X55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8884-36X55の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
8884-36X55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,144
( 2,358 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチャブルテープは、伸ばさない状態では高い接着力を備えながら、伸ばすと接着力が低下する特長があります。
【商品仕様】
・サイズ:36mm幅x55M
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:ゴム系
・色:透明
・テープ厚:130マイクロメートル
・接着力:5.6N/cm
・引張り強度:35N/cm
・伸び:710%
・JANコード:0021200693137

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55の型番8884-36X55のページです。 型番8884-36X55に関する仕様情報を記載しております。
3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55
3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55
3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55
フィラメントテープ 898 長さ55m
55m フィラメントテープ
3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコスリーエムジャパン
通常価格2,1443,2207,8252,801 -2,260 -7,213
通常出荷日8日目39日目9日目1日目〜1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト