ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15 5461-50X15
通常単価(税別)
19,128
税込単価
21,041
通常出荷日:6日目

【特長】・ロールカバリングテープは、高い摩擦係数と表面の付着防止効果を兼ね備えた片面テープです。【商品...

詳細を確認

型番:

5461-50X15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5461-50X15の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
5461-50X15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,128
( 21,041 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールカバリングテープは、高い摩擦係数と表面の付着防止効果を兼ね備えた片面テープです。
【商品仕様】
・サイズ:50mm幅x15M
・基材:シリコーンゴム+ポリエステル
・粘着剤:ゴム系
・色:白
・テープ厚:0.23mm
・接着力:3.14N/cm
・JANコード:4901690694776

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15の型番5461-50X15のページです。 型番5461-50X15に関する仕様情報を記載しております。
3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15
50mm×5m滑り止めテープ(透明)
滑り止めシート(80×80mm、屋外用)
ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm
ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm
26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)
メーカースリーエムジャパンエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格19,1281,8405451,012 -1,344 -450
通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
テープ幅(mm)505080254026
テープ長さ(m)15580-0.041.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト