ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50 375HQ-TRA-75X50
通常単価(税別)
698
税込単価
768
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

375HQ-TRA-75X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

375HQ-TRA-75X50の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
375HQ-TRA-75X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
【商品仕様】
・サイズ:75mm幅x50M
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系
・色:透明
・テープ厚:77マイクロメートル
・粘着力:5.6N/cm
・引張強度:67N/cm
・伸び:190%
・JANコード:4547452362530

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50の型番375HQ-TRA-75X50のページです。 型番375HQ-TRA-75X50に関する仕様情報を記載しております。
3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50
3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50
3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50
3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50
OPP包装用粘着テープ 375HQ
スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格698581575491628 -626 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト