17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M OPP包装アクリル粘着テープ 311 透明 48mmx100M 311 TRA 48X100 311-TRA-48X100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M OPP包装アクリル粘着テープ 311 透明 48mmx100M 311 TRA 48X100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

311-TRA-48X100

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・優れた接着力と透明性を備えた包装用アクリルテープです。 厚みも、軽量物から重量物まで幅広く使える4種類から、お選びいただけます。
【商品仕様】
・サイズ:48mm幅x100M
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・色:透明
・テープ厚:52マイクロメートル
・粘着力:2.7N/cm
・引張強度:40N/cm
・伸び:150%
・JANコード:4901690914669

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト