17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU EPX-2-1-PLU

3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU

通常単価(税別)
3,134
税込単価
3,447
通常出荷日:9日目

【特長】・EPXアプリケーター交換用【商品仕様】・3M スコッチ・ウェルド EPX 用 2:1スペアプ...

詳細を確認

    型番:

    EPX-2-1-PLU
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番メーカー品番JANコード
    EPX-2-1-PLUEPX 2-1 PLU0021200823145

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    EPX-2-1-PLU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,134
    ( 3,447 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EPXアプリケーター交換用
    【商品仕様】
    ・3M スコッチ・ウェルド EPX 用 2:1スペアプランジャー。
    ・メーカー品番:EPX 2-1 PLU
    ・スコッチ・ウェルド EPX 接着システムとは、Exactly Proportional miXing systemの略です。
    ・二液混合型接着剤を定量混合し突出するシステムです。カートリッジ入りの主剤と硬化剤を、専用ハンドガンと専用ノズルによって定量混合し、吐出します。面倒な二液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます
    ・JANコード:0021200823145

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLUの型番EPX-2-1-PLUのページです。 型番EPX-2-1-PLUに関する仕様情報を記載しております。
    3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLUのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M スコッチ・ウェルド EPX 2:1スペアプランジャー EPX 2-1 PLU
    スコッチ・ウェルド EPX接着システム EPX専用ノズル
    SKボンド 1.1kgセット主剤1.0kg活性剤0.1kg入
    3M Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
    スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤
    エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンコクゴスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーボンド
    通常価格3,134315 -36,0007,6593,1405,625 -
    通常出荷日9日目1日目10日目4日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト