17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3M スコッチ・ウェルド ホットメルトアプリケータ TC PG-TC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M スコッチ・ウェルド ホットメルトアプリケータ TC

販売終了

型番

PG-TC

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・100V電源だけで使える軽量コンパクトガン
・親指でスティックを押し込む方式で、微調整が容易です。
・Scotch-WeldホットメルトTCシリーズ専用ガンです。
【商品仕様】
・使用電圧:AC100V
・消費電力:150W
・重量:330g
・吐出能力:1.6kg/時間
・予熱時間:5分
・設定温度:200℃
・電源コード:2m
・トラスココード:835-8888
・JANコード:4901690364013

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト