ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフセットアダプター ソケットセットS2

通常単価(税別)
13,35710,656
税込単価
14,69311,722
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・建築の胴縁や胴差しなど狭いスペースでのボルト・ナット回し作業に。・手締めでボルト回しができる...

詳細を確認

型番:

AOA-19S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AOA-19S2の仕様・寸法情報

トラスココード
828-5034
用途
手作業用/インパクト用
ソケット形状
6角
セット内容
H19mm対応オフセットアダプター 1、ソケット:H10,H12,H13,H14,H17,H19,H21,H24、ギヤロック、Cリング(2ヶ)、収納ケース
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AOA-19S2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,35710,656
( 11,722 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築の胴縁や胴差しなど狭いスペースでのボルト・ナット回し作業に。
・手締めでボルト回しができるギヤロック部品付。
・ヘッド幅9.5mm(本体)。
・18Vインパクト対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアダプター ソケットセットS2の型番AOA-19S2のページです。 型番AOA-19S2に関する仕様情報を記載しております。
オフセットアダプター ソケットセットS2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械整備に
5
満足度:5.0
手狭な所や貫通ボルトの対応に使用。 インパクトレンチが利用でき作業の効率化が図れます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットアダプター ソケットセットS2
ソケット(6角) 2S
ソケットアダプター
ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S
ソケット(6角) 3S
ソケットセット 1/2
メーカーANEXTONEKTC(京都機械工具)トラスコ中山TONEバーコ
通常価格13,357685 -1,707 -767 -635 -30,389
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
用途手作業用/インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
トラスココード828-5034-----
ソケット形状6角6角ジョイント類6角6角6角
セット内容H19mm対応オフセットアダプター 1、ソケット:H10,H12,H13,H14,H17,H19,H21,H24、ギヤロック、Cリング(2ヶ)、収納ケース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング