17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テストバーチェックメイトCMB型

通常単価(税別)
90,250123,500
税込単価
99,275135,850
通常出荷日:3日目

Z軸の倒れや移動精度が測定できる。【特長】・機械主軸の振れ精度を管理し、更なる高精度加工の実現!・ツー...

詳細を確認
  • BT主軸には市販のプルスタッドを取付けてご使用下さい。
    ・NT30は0°と180°方向のみ取付けできます。
    ・自動工具交換はできません。(NT30を除く)
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える

本体は、中空構造で軽いため、日頃のメンテナンスが楽になります。特に横型マシニングセンタでお使いいただく場合は、倒れが少なく、測定に最適です。

 
本格 CMB型
Z軸の倒れや移動精度が測定できる
テストバーチェックメイトCMB型 特長1

本体に実測値をマーキング

本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できます。

  • 長さ (実測値)
  • 直径 (実測値)
  • 振れ精度 (実測値)
  • 位相 (45°毎)
テストバーチェックメイトCMB型 特長2
 

また、ドライブキーがないため、どの位相でも取り付けできるので振れの測定が簡単です。

テストバーチェックメイトCMB型 特長3
 

ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ

横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がありません。

テストバーチェックメイトCMB型 特長4

 

外形図

左の「絞り込み条件」よりご希望の外形をご指定ください

テストバーチェックメイトCMB型 外形図

 

使用方法・使用事例

使用例

型番リスト

表示件数

重量

(g)

ホルダ長さ L

(mm)

φD

(mm)

Fig.

L1

L2

備考

最小発注数量
700
175
25
3
35
125
HSK-A/-E 兼用
1個
1800
225
40
3
45
165
HSK-A/-E 兼用
1個
2700
325
40
3
45
265
HSK-A/-E 兼用
1個
4500
325
50
3
60
250
HSK-F 専用
1個
5200
325
50
3
60
250
HSK-A/-E 兼用
1個
1000
175
30
1
45
115
BT 兼用
1個
2800
325
40
2
45
265
BT 兼用
1個
5700
325
50
2
60
250
BT 兼用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,000
( 104,500 )
3日目
99,750
( 109,725 )
3日目
114,000
( 125,400 )
3日目
114,000
( 125,400 )
3日目
123,500
( 135,850 )
3日目
90,250
( 99,275 )
3日目
104,500
( 114,950 )
3日目
109,250
( 120,175 )
3日目

詳細情報

基本情報

Z軸の倒れや移動精度が測定できる。
【特長】
・機械主軸の振れ精度を管理し、更なる高精度加工の実現!
・ツールホルダの性能を最大限に発揮!
・中空で軽量!扱 いや すい!
・実測値を本体にマーキング。
・Z軸原点出しにも便利。
・正確な振れ精度と位相がわかる。
・どの位相でも取付けができる。
・傷や打痕を防ぐ。

ご注意

  • BT主軸には市販のプルスタッドを取付けてご使用下さい。
    ・NT30は0°と180°方向のみ取付けできます。
    ・自動工具交換はできません。(NT30を除く)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストバーチェックメイトCMB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストバーチェックメイトCMB型
テストバーチェックメイトCMA型
TS テストバー
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションマンヨーツールミツトヨ
通常価格90,250-85,500 -99,869 -10,530 -
通常出荷日3日目3日目11日目〜在庫品1日目〜
付属品精度検査表精度検査表--
L31515--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト