17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • 把握径(mm)

    ~mm
  • 最小刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • 最大刃具挿入量(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

二面拘束BBTシャンクハイドロチャック ジェットスルータイプ BBT40

通常単価(税別)
43,44750,550
税込単価
47,79255,605
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・自動車部品加工、金型加工をはじめあらゆる高精度加工に・ワーク干渉を最小限に抑えるスリムなデザ...

詳細を確認
  • シャンク径はh6公差内のものをご使用ください。
    ・刃具のシャンク部に平取りがあるものや、ウエルドンタイプなどは使用しないでください。
    ・ラフィングエンドミルでの加工はお奨め致しません。
    ・空締めは行わないでください。
    ・最低把握長Eを必ずお守りください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

主軸・シャンク番号

把握径

(mm)

最小刃具挿入量

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

重量

(g)

図面タイプ

CADデータ有無

φD1

(mm)

D

(mm)

L1

(mm)

H

(mm)

φD2

(mm)

最低把握長E

(mm)

最小発注数量
40
6
25
125
90
20
1300
1
2D/3D
38
20
45
125(プルボルトまでの参考寸法)
25
25
1個
40
6
25
170
135
20
1500
1
-
44
20
85
170(プルボルトまでの参考寸法)
29
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,447
( 47,792 )
1日目
50,550
( 55,605 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車部品加工、金型加工をはじめあらゆる高精度加工に
・ワーク干渉を最小限に抑えるスリムなデザインで、金型の型彫り加工に最適です

ご注意

  • シャンク径はh6公差内のものをご使用ください。
    ・刃具のシャンク部に平取りがあるものや、ウエルドンタイプなどは使用しないでください。
    ・ラフィングエンドミルでの加工はお奨め致しません。
    ・空締めは行わないでください。
    ・最低把握長Eを必ずお守りください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二面拘束BBTシャンクハイドロチャック ジェットスルータイプ BBT40のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エンドミル加工
4
満足度:4.0
ワークやクランプなどの干渉が気になる時に重宝します。繰り返しの振れ精度も安定しているので仕上がり面も綺麗と思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二面拘束BBTシャンクハイドロチャック ジェットスルータイプ BBT40
二面拘束BBTシャンクハイドロチャック標準タイプ
二面拘束BBTシャンクハイドロチャックスーパースリムタイプ
バルブフィニッシャー ツールホルダ HVFシリーズ
油圧チャック式ホルダ ハイドロチャック エクストラスリムタイプ HSK-E25
HSKシャンク ハイドロチャック ジェットスルータイプ
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機三菱マテリアル大昭和精機大昭和精機
通常価格43,447-31,500 -41,252 -288,577 -46,60050,550 -
通常出荷日1日目〜5日目5日目〜4日目8日目5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTHSK-AHSK-EHSK-A
主軸・シャンク種類BBTBBTBBTHSK-AHSK-EHSK-A
先端タイプジェットスルー標準スリム標準スリム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング