17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パウダフィルタ(粉じん用)

通常単価(税別)
6,258
税込単価
6,884
通常出荷日:7日目

パウダフィルタ(粉じん用)【用途】・コンクリート、石材の粉じん等の吸引に。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 適用モデル
    438、439(P)、439SP(P)、490、490S、491(P)、(430、431)

ご注意

  • 吸水はできません。

型番:

A-50566
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-50566の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
適用モデル
438、439(P)、439SP(P)、490、490S、491(P)、(430、431)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-50566
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,258
( 6,884 )
7日目

詳細情報

基本情報

パウダフィルタ(粉じん用)
【用途】・コンクリート、石材の粉じん等の吸引に。

ご注意

  • 吸水はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パウダフィルタ(粉じん用)の型番A-50566のページです。 型番A-50566に関する仕様情報を記載しております。
パウダフィルタ(粉じん用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウダフィルタ(粉じん用)
コーナーノズル
ラウンドブラシ
粉じん専用集じん機 RP80YD
粉じん専用集じん機 RP150YD
火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) MCT
メーカーマキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)スギヤス
通常価格6,2582081,03745,750 -43,381 -1,970,216 -
通常出荷日7日目6日目7日目4日目4日目18日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品集じん機集じん機集じん機付作業台
適用モデル438、439(P)、439SP(P)、490、490S、491(P)、(430、431)VC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)VC2200、VC3200、490/S(407/S)、VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、(472(P)・482(P))、430、434、491(P)、( 431)、(408(P))、406、432、433、435(P)、(437) 、436X(P)、436(P)、404X、405X、450(P)、451(P)、421S(P)、(420S(P)、420)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト