17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 山数

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効刃長(mm)

    ~mm
  • 詳細タイプ

  • 能力木材合板(mm)

  • 能力プラスチック(グラスファイバー)(mm)

  • 能力非鉄金属(mm)

  • 能力軟鋼板(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ジグソー・小型レシプロソー用ブレード【5個入り】

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

マキタ ジグソーブレード ジグソー・小型レシプロソー用ブレード。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番能力(mm)全長(mm)1インチ
当たり
山数
有効長さ
(mm)
適用モデル
木材合板プラスチック非鉄金属軟鋼板ジグソー小型レシプロソー充電式レシプロソー
A-15637-1.5~61~61~36024414300SB
4300V
4301SV
4320
--
A-15877-1.5~61.5~61.5~37524524327
4329
4350FT
4350FCT
JV0600K
JV100D
JV103D
JV142D
JV182D
JV140D
JV180D
(4304
4306
4323
4325
4304T
4340FCT
4342FCT)
JR1000FT
JR1000FTK
JR101D
JR104D
JR144D
JR184D
A-159143~553~553~303~101059744327
4329
4350FT
4350FCT
JV0600K
JV100D
JV101D
JV103D
JV142D
JV182D
JV140D
JV180D
(4304
4306
4323
4325
4304T
4340FCT
4342FCT)

型番リスト

表示件数

山数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

詳細タイプ

能力木材合板

(mm)

能力プラスチック(グラスファイバー)

(mm)

能力非鉄金属

(mm)

能力軟鋼板

(mm)

用途

適用モデルジグソー

最小発注数量
24
60
41
マキタ
-
1.5~6
1~6
1~3
金属用(プラスチック可)
4300SB、4300V、4301SV、4320
2パック

5個入り

24
75
52
B
-
1.5~6
1.5~6
1.5~3
金属・金属サイディング用
4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR144D、JR184D
2パック

5個入り

9
105
74
B
3~55
3~55
3~30
3~10
集成材・樹脂・金属用、挽き回し切り
4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR144D、JR184D、4342FCT
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
3日目
1,100
( 1,210 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタ ジグソーブレード ジグソー・小型レシプロソー用ブレード。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー・小型レシプロソー用ブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー・小型レシプロソー用ブレード
ジグソーブレード Bタイプ NO.51
ジグソーブレード Bタイプ B-24
ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用
ジグソー刃(木工用)
ジグソー刃(金工用)
メーカーマキタマキタマキタマキタPanasonicPanasonic
通常価格1,1001,1001,1001,5002,0502,050
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目1日目
入数555---
よく一緒に購入される商品

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト