17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シヤー JS1602

通常単価(税別)
33,70430,454
税込単価
37,07433,499
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・出っ張りのないブラシホルダ!・パワフル380W!・最小切断半径30mm!【用途】・軟鋼板、ス...

詳細を確認
  • 切断能力:アルミニウム (mm)
    2.5
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    1.6
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    1.2
  • 消費電力 (W)
    380
  • 最小切断半径 (mm)
    30(軟鋼板1.0時)
  • 幅 (mm)
    255
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    4.0
  • コード (m)
    2.5
  • 標準付属品
    シャーブレード・六角棒レンチ3・レンチホルダ
  • 質量 (g)
    1500
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    7.0

型番:

JS1602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JS1602の仕様・寸法情報

切断能力:アルミニウム(mm)
2.5
切断能力:軟鋼板(mm)
1.6
切断能力:ステンレス(mm)
1.2
消費電力(W)
380
最小切断半径(mm)
30(軟鋼板1.0時)
幅(mm)
255
電源(V)
単相100
電流(A)
4.0
コード(m)
2.5
標準付属品
シャーブレード・六角棒レンチ3・レンチホルダ
質量(g)
1500
振動3軸合成値(m/s2)
7.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JS1602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,70430,454
( 33,499 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出っ張りのないブラシホルダ!
・パワフル380W!
・最小切断半径30mm!
【用途】
・軟鋼板、ステンレス板などの切断に!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シヤー JS1602の型番JS1602のページです。 型番JS1602に関する仕様情報を記載しております。
シヤー JS1602のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シヤー JS1602
シャー JS3201
ストレートシャー
DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1
コードレスシェア GSC10.8V-LIN2
充電式ストレートシャーJS161D
メーカーマキタマキタマキタエスコボッシュマキタ
通常価格33,70441,88036,99665,632115,46641,880 -
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目1日目2日目3日目
切断能力:アルミニウム(mm)2.54.02.5222.5
切断能力:軟鋼板(mm)1.63.21.61.31.31.6
切断能力:ステンレス(mm)1.22.51.20.60.61.2
消費電力(W)380710380---
最小切断半径(mm)30(軟鋼板1.0時)50(軟鋼板2.3時)250---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト