ツール用品技術窓口

電動ハンマ(六角シャンク) HM1812

通常単価(税別)
205,928195,055
税込単価
226,521214,561
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・手に伝わる振動を極限まで抑制!・超・低振動&ハツリ能率大幅アップ!・防振ハウジング ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状
    六角軸シャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1430
  • 最大打撃数 (min-1)
    870
  • 二重絶縁
  • 電流 (A)
    15
  • 機体寸法 (mm)
    843×608
  • 標準付属品
    十字ブルポイント29-400・六角棒レンチ5、ソフトノーロード
  • 質量 (kg)
    31
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    6.5
  • コード (m)
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール)
    57.7
  • 仕様
    電子制御:対応、無段変速:対応、グリスパック:対応、集じん機接続:対応
  • 六角シャンク (mm)
    29

型番:

HM1812
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM1812の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1430
最大打撃数(min-1)
870
二重絶縁
電流(A)
15
機体寸法(mm)
843×608
標準付属品
十字ブルポイント29-400・六角棒レンチ5、ソフトノーロード
質量(kg)
31
振動3軸合成値(m/s2)
6.5
コード(m)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
57.7
仕様
電子制御:対応、無段変速:対応、グリスパック:対応、集じん機接続:対応
六角シャンク(mm)
29
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM1812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,928195,055
( 214,561 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に伝わる振動を極限まで抑制!
・超・低振動&ハツリ能率大幅アップ!
・防振ハウジング
ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
・カウンタウェイト
ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
・クラス最高のパワー!
ストライカの大幅速度アップにより、ハツリ能率約120%アップ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ(六角シャンク) HM1812の型番HM1812のページです。 型番HM1812に関する仕様情報を記載しております。
電動ハンマ(六角シャンク) HM1812のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハンマ(六角シャンク) HM1812
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C
電動ハンマ(六角シャンク) 8600S
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格205,92867,38841,22039,56697,903145,246
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気ハンマードリル電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
シャンク形状六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)143011301050105014301350
最大打撃数(min-1)870200029002700730-14501200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト