ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

卓上ボール盤用バイス

通常単価(税別)
8,181
税込単価
8,999
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・適用モデル:TB131・サイズ:150×175mm【用途】角材、丸材の固定に。

詳細を確認

型番:

KK00000100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KK00000100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
詳細タイプ
卓上ボール盤用バイス
寸法(mm)
150×175
適用モデル
TB131

商品仕様

製品特長・仕様

外観図

卓上ボール盤用バイス 外観図

型番リスト

表示件数
型番
KK00000100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,181
( 8,999 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用モデル:TB131
・サイズ:150×175mm
【用途】
角材、丸材の固定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ボール盤用バイスの型番KK00000100のページです。 型番KK00000100に関する仕様情報を記載しております。
卓上ボール盤用バイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ボール盤用バイス
ボール盤バイス
ボール盤バイス用 シャフト用ねじ
ボール盤バイスPV用ハンドル
ボール盤バイス(強力)
ボール盤バイスPV用 口金・固定ねじセット
メーカーマキタTRADトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,1813,206 -133 -1,391 -16,192 -11,631 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体パーツパーツ本体パーツ
詳細タイプ卓上ボール盤用バイス-----
寸法(mm)150×175-----
適用モデルTB131-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト