17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

CKボーリングシステム菱形チップ用インサートホルダ

通常単価(税別)
14,31023,940
税込単価
15,74126,334
通常出荷日:5日目

【特長】最小加工径が41~200mmで適合チップがCC06・CC07のインサートホルダです。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

加工径φD

(mm)

適合チップ

適合ヘッド

最小加工径

(mm)

最小発注数量
41~ 54
CC06
EWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4
41
1個
50~ 63
CC06
EWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4
50
1個
61~ 74
CC06
EWN41-74CKB4、EWE41-74CKB4
61
1個
53~ 70
CC06
EWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5
53
1個
65~ 82
CC06
EWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5
65
1個
78~ 95
CC06
EWN53-95CKB5、EWE53-95CKB5
78
1個
68~153
CC07
EWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)
68
1個
94~179
CC07
EWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)
94
1個
118~203
CC07
EWN68-150CKB6、EWN100-203CKB6(7)、EWE68-150CKB6、EWE100-203CKB6(7)
118
1個
200~830
CC07
EWN200
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,310
( 15,741 )
5日目
14,310
( 15,741 )
5日目
18,450
( 20,295 )
5日目
15,570
( 17,127 )
5日目
15,570
( 17,127 )
5日目
20,340
( 22,374 )
5日目
18,450
( 20,295 )
5日目
18,450
( 20,295 )
5日目
23,940
( 26,334 )
5日目
18,165
( 19,982 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
最小加工径が41~200mmで適合チップがCC06・CC07のインサートホルダです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CKボーリングシステム菱形チップ用インサートホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CKボーリングシステム菱形チップ用インサートホルダ
CKボーリングシステム四角チップ用インサートホルダ
CKボーリングシステムヌスミ加工用インサートホルダ
EWNボーリングヘッド取替用インサートホルダ
BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)
カートリッジ CKボーリングシステム
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格14,310--13,140 -7,036 -24,011 -19,024 -
通常出荷日5日目お見積り5日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類インサートホルダインサートホルダインサートホルダインサートホルダシャンクカートリッジ
取付け先適合規格EWN/EWEボーリングヘッドEWN/EWEボーリングヘッドEWN/EWEボーリングヘッド-ST20クランプベース CB-TW200(-AL)
逃げ角(°)04525---
クランプ形状スクリューオンスクリューオンスクリューオンスクリューオンスクリューオン-
適用チップ形状C(80°ひし形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト