17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

MWボーリングヘッド用チップ

通常単価(税別)
7581,337
税込単価
8341,471
通常出荷日:5日目

【仕様】・形状:特殊【材種特長】・超硬母材・TiAIN+AICrNコーテッド

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

最小発注数量
N(非鉄金属)[○]
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
10個
K(鋳鉄)[○]
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337
( 1,471 )
5日目
940
( 1,034 )
5日目
758
( 834 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:特殊【材種特長】
・超硬母材
・TiAIN+AICrNコーテッド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWボーリングヘッド用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MWボーリングヘッド用チップ
タンガロイ・JSTBR/L用・旋削チップ
三菱マテリアル・BTAT-RX(BTAHホルダ用)旋削チップ
三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー大昭和精機タンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格758-1,550 -2,219824810 -1,370
通常出荷日5日目1日目〜2日目2日目1日目1日目
形状特殊特殊特殊D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
コーナーR(ノーズR)(mm)0.4-00.8-0.8
材種(母材)超硬-超硬超硬-超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング