17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • 形状

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥粒

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

リューター 軸付ラビン砥石(一般用)【5~10個入り】

通常単価(税別)
2,3104,836特別価格
税込単価
2,5415,320特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です・被加工物への...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

粒度(#)

砥粒

軸径

(mm)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

軸長

(mm)

最高使用回転数

(min-1)

最小発注数量
円筒
80
WA
3
4
13
30
30000
1パック

10個入り

円筒
120
WA
3
4
13
30
30000
1パック

10個入り

円筒
180
WA
3
4
13
30
30000
1パック

10個入り

円筒
220
WA
3
4
13
30
30000
1パック

10個入り

円筒
320
WA
3
4
13
30
30000
1パック

10個入り

円筒
80
WA
3
6
17
30
30000
1パック

10個入り

円筒
120
WA
3
6
17
30
30000
1パック

10個入り

円筒
220
WA
3
6
17
30
30000
1パック

10個入り

円筒
320
WA
3
6
17
30
30000
1パック

10個入り

円筒
80
WA
3
8
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
120
WA
3
8
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
180
WA
3
8
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
220
WA
3
8
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
320
WA
3
8
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
80
WA
3
10
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
120
WA
3
10
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
180
WA
3
10
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
220
WA
3
10
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
320
WA
3
10
20
30
30000
1パック

10個入り

円筒
80
WA
3
13
20
30
20000
1パック

10個入り

円筒
120
WA
3
13
20
30
20000
1パック

10個入り

円筒
180
WA
3
13
20
30
20000
1パック

10個入り

円筒
220
WA
3
13
20
30
20000
1パック

10個入り

円筒
80
WA
3
15
17
30
20000
1パック

10個入り

円筒
120
WA
3
15
17
30
20000
1パック

10個入り

円筒
180
WA
3
15
17
30
20000
1パック

10個入り

円筒
220
WA
3
15
17
30
20000
1パック

10個入り

砲弾
80
WA
3
6
17
30
30000
1パック

10個入り

砲弾
120
WA
3
6
17
30
30000
1パック

10個入り

砲弾
220
WA
3
6
17
30
30000
1パック

10個入り

砲弾
80
WA
3
10
20
30
30000
1パック

10個入り

砲弾
120
WA
3
10
20
30
30000
1パック

10個入り

砲弾
220
WA
3
10
20
30
30000
1パック

10個入り

ボール
120
WA
3
6
6
-
30000
1パック

10個入り

ボール
120
WA
3
8
8
-
30000
1パック

10個入り

ボール
120
WA
3
10
10
-
30000
1パック

10個入り

ボール
120
A
3
6
6
-
30000
1パック

10個入り

ボール
120
A
3
8
8
-
30000
1パック

10個入り

ボール
120
A
3
10
10
-
30000
1パック

10個入り

円筒
80
WA
6
20
25
35
20000
1パック

5個入り

円筒
120
WA
6
20
25
35
20000
1パック

5個入り

円筒
220
WA
6
20
25
35
20000
1パック

5個入り

円筒
80
WA
6
25
25
35
20000
1パック

5個入り

円筒
120
WA
6
25
25
35
20000
1パック

5個入り

円筒
220
WA
6
25
25
35
20000
1パック

5個入り

円筒
80
WA
3
4
13
80
10000
1パック

5個入り

円筒
180
WA
3
4
13
80
10000
1パック

5個入り

円筒
80
WA
3
6
17
80
6000
1パック

5個入り

円筒
180
WA
3
6
17
80
6000
1パック

5個入り

円筒
80
WA
3
8
20
80
5000
1パック

5個入り

円筒
180
WA
3
8
20
80
5000
1パック

5個入り

円筒
80
WA
3
10
20
80
4500
1パック

5個入り

円筒
180
WA
3
10
20
80
4500
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
3,8933,310
( 3,641 )
1日目
2,530
( 2,783 )
1日目
2,530
( 2,783 )
1日目
2,530
( 2,783 )
1日目
3,808
( 4,189 )
6日目
2,917
( 3,209 )
1日目
2,947
( 3,242 )
1日目
2,917
( 3,209 )
1日目
2,917
( 3,209 )
1日目
3,890
( 4,279 )
6日目
3,187
( 3,506 )
1日目
3,187
( 3,506 )
1日目
3,118
( 3,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,187
( 3,506 )
1日目
4,3524,172
( 4,589 )
1日目
2,990
( 3,289 )
1日目
2,990
( 3,289 )
6日目
3,030
( 3,333 )
1日目
3,030
( 3,333 )
9日目
4,110
( 4,521 )
6日目
4,110
( 4,521 )
9日目
4,110
( 4,521 )
6日目
3,842
( 4,226 )
1日目
3,842
( 4,226 )
1日目
4,110
( 4,521 )
9日目
4,110
( 4,521 )
8日目
4,8364,443
( 4,887 )
1日目
4,320
( 4,752 )
9日目
4,320
( 4,752 )
4日目
4,6413,838
( 4,222 )
1日目
3,920
( 4,312 )
1日目
4,723
( 5,195 )
1日目
3,860
( 4,246 )
7日目
3,920
( 4,312 )
6日目
4,7233,987
( 4,386 )
1日目
2,490
( 2,739 )
7日目
2,490
( 2,739 )
6日目
2,490
( 2,739 )
9日目
3,260
( 3,586 )
6日目
3,260
( 3,586 )
9日目
3,5793,237
( 3,561 )
1日目
2,600
( 2,860 )
9日目
2,600
( 2,860 )
8日目
2,600
( 2,860 )
9日目
2,600
( 2,860 )
6日目
2,600
( 2,860 )
7日目
2,600
( 2,860 )
9日目
2,600
( 2,860 )
8日目
2,876
( 3,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です
・被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます
【用途】
・一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

外形図

R4311の寸法図

R4312の寸法図

R4313の寸法図

R4314の寸法図

R4315の寸法図

R4321の寸法図

R4322の寸法図

R4324の寸法図

R4325の寸法図

R4331の寸法図

R4332の寸法図

R4333の寸法図

R4334の寸法図

R4335の寸法図

R4341の寸法図

R4342の寸法図

R4343の寸法図

R4344の寸法図

R4345の寸法図

R4351の寸法図

R4352の寸法図

R4353の寸法図

R4354の寸法図

R4361の寸法図

R4362の寸法図

R4363の寸法図

R4364の寸法図

R4411の寸法図

R4412の寸法図

R4413の寸法図

R4421の寸法図

R4422の寸法図

R4423の寸法図

R4506の寸法図

R4508の寸法図

R4510の寸法図

R4556の寸法図

R4558の寸法図

R4560の寸法図

R4611の寸法図

R4612の寸法図

R4613の寸法図

R4621の寸法図

R4622の寸法図

R4623の寸法図

R4811の寸法図

R4812の寸法図

R4821の寸法図

R4822の寸法図

R4831の寸法図

R4832の寸法図

R4841の寸法図

R4842の寸法図

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付ラビン砥石(一般用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 軸付ラビン砥石(一般用)
リューター 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)
リューター 軸付ハードラビン砥石(金属研削用)
リューター 精密加工用軸付砥石
リューター 軸付シリコンゴム砥石
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格2,310-2,860 -3,190 -4,264 -1,430 -2,860 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石ゴム砥石
セット/単品単品単品単品単品単品単品
適合材質一般鋼 / ステンレス鋼鋳物 / セラミックス / ガラス合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム / 銅鋳物 / アルミニウム / 銅 / セラミックス / ガラス--
結合剤RR--R-
よく一緒に購入される商品

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング