17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

リューター 軸付シリコンゴム砥石【5個入り】

通常単価(税別)
1,4302,357
税込単価
1,5732,593
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています・使い易い形状と寸法を選...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

粒度(#)

砥粒

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

適合材質

軸長

(mm)

砥粒

最小発注数量
砲弾
320
GC
3
7
合金鋼
38
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

砲弾
2500
GC
3
7
合金鋼
38
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

砲弾
320
GC
5
16
合金鋼
34
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

砲弾
2500
GC
5
16
合金鋼
34
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

ソロバン
320
GC
6
2
合金鋼
38
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

ソロバン
2500
GC
6
2
合金鋼
38
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

ソロバン
320
GC
12
3
合金鋼
38
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

ソロバン
2500
GC
12
3
合金鋼
38
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

円盤
320
GC
6
1.5
合金鋼
40
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

円盤
2500
GC
6
1.5
合金鋼
40
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

円盤
320
GC
12
2
合金鋼
40.5
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

円盤
2500
GC
12
2
合金鋼
40.5
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

円盤
320
GC
22
1
合金鋼
42
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

円盤
2500
GC
22
1
合金鋼
42
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

逆鐘
320
GC
7
10
合金鋼
38
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

逆鐘
2500
GC
7
10
合金鋼
38
材質:シリコンGC系
1パック

5個入り

砲弾
180
WA
3
7
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
38
材質:シリコンWA系
1パック

5個入り

砲弾
320
WA
3
7
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
38
材質:シリコンWA系
1パック

5個入り

砲弾
320
WA
5
16
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
34
材質:シリコンWA系
1パック

5個入り

砲弾
180
WA
10
22
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
34
材質:シリコンWA系
1パック

5個入り

砲弾
320
WA
10
22
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
34
材質:シリコンWA系
1パック

5個入り

円盤
180
WA
12
2
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
40
材質:シリコンWA系
1パック

5個入り

円盤
320
WA
12
2
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
40
材質:シリコンWA系
1パック

5個入り

円盤
180
WA
22
1
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
42.5
材質:シリコンWA系
1パック

5個入り

円盤
320
WA
22
1
合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼 / 一般鋼 / ステンレス鋼
42.5
材質:シリコンWA系
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,637
( 1,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,644
( 1,808 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目
1,644
( 1,808 )
1日目
1,430
( 1,573 )
9日目
1,482
( 1,630 )
9日目
1,642
( 1,806 )
1日目
1,640
( 1,804 )
1日目
1,644
( 1,808 )
6日目
1,430
( 1,573 )
9日目
1,620
( 1,782 )
1日目
1,644
( 1,808 )
1日目
1,466
( 1,613 )
9日目
1,621
( 1,783 )
1日目
1,466
( 1,613 )
9日目
1,621
( 1,783 )
1日目
1,493
( 1,642 )
9日目
1,621
( 1,783 )
1日目
1,640
( 1,804 )
1日目
2,357
( 2,593 )
4日目
2,320
( 2,552 )
1日目
1,640
( 1,804 )
1日目
1,640
( 1,804 )
1日目
1,603
( 1,763 )
1日目
1,640
( 1,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています
・使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい
・多種類の形状と寸法を揃えましたので用途に合わせてお選び下さい
【用途】
・金合金・銀合金・パラジウム合金・貴金属合金の仕上げ用

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕上用のソフトタッチのゴム砥石です。

外形図

R1011の寸法図

R1012の寸法図

R1021の寸法図

R1022の寸法図

R1031の寸法図

R1032の寸法図

R1041の寸法図

R1042の寸法図

R1051の寸法図

R1052の寸法図

R1061の寸法図

R1062の寸法図

R1071の寸法図

R1072の寸法図

R1081の寸法図

R1082の寸法図

R1111の寸法図

R1112の寸法図

R1122の寸法図

R1131の寸法図

R1132の寸法図

R1141の寸法図

R1142の寸法図

R1161の寸法図

R1162の寸法図

選定サポート情報

記号砥粒の材質性質用途
WAアルミナ研削材砥粒は硬くて靭性は低い、
すみやかに鋭い切刃を出す
合金鋼、工具鋼の精密研磨用
セラミックGC系セラミック研削材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研磨用
シリコンGC系シリコン研削材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研磨用
GC緑色炭化けい素研削材硬度が高く、切れ刃が鋭くもろい超硬合金、難削材、陶磁器、石材特殊鋳鉄などの研削用
セラミックWA系セラミック研削材超硬合金、難削材、陶磁器、石材宝石、硝子、鋳物、プラスチック、木材の研磨用
シリコンWA系シリコン研削材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金の仕上げ研磨用
C黒色炭化けい素研削材硬度が高く、切れ刃が鋭い非金属、非鉄金属、鋳鉄の精密研削、石材、タイルなどの研磨用

GCシリコン系砥粒は貴金属などの軟質合金の仕上用。WAシリコン系砥粒は硬質合金の仕上用。

記号結合剤
Rゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付シリコンゴム砥石のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型及び機械のメンテナンス時に使用しています
4
満足度:4.0
金型及び機械のメンテナンス時に使用しています。研磨する場所によって、セラミック砥石等を使い分けています。このシリコンゴム...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 軸付シリコンゴム砥石
リューター ホイール型シリコンゴム砥石
リューター 軸付ハードラビン砥石(金属研削用)
軸付砥石 G6314
リューター シリコンゴム砥石 円筒型
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格1,430-1,8303,326 -2,1001,7902,860 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石ゴム砥石
セット/単品単品単品単品-単品単品
軸径(mm)2.34軸無362.34-
結合剤R--V--
最高使用回転数(min-1)20000150003000028800--

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング