17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(min-1)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 6日以内

    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○

    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○
    通常単価(税別)
    6,6646,878特別価格
    税込単価
    7,3307,566特別価格
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:1日目~6日目

    【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品質のものを選びました。【...

    詳細を確認
    • 画像は代表画像です。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    刃径

    (mm)

    全長

    (mm)

    最高使用回転数

    (min-1)

    最小発注数量
    6
    50
    28000
    1個
    12.7
    55
    15000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,6645,950
    ( 6,545 )
    1日目
    6,8786,172
    ( 6,789 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
    ・使い易い形状と高品質のものを選びました。
    【用途】
    ・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。(刃径φ6.0以下はオール超硬です。)

    ご注意

    • 画像は代表画像です。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬カッター ストレートカット 90° K67○○
    超硬カッター スパイラルカット K67○○
    超硬カッター スパイラルカット 60° K67○○
    超硬カッター K38○○
    超硬カッター K61○○
    超硬カッター K3126
    メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
    通常価格6,664-10,1095,553 -5,4967,1944,719
    通常出荷日1日目〜9日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径3mm
    刃先形状ストレートカットスパイラルカットスパイラルカットクロスカットスパイラルカットクロスカット
    形状90°コーン型コーン先切型60°コーン型コーン先切型シリンダー型 / 円筒エンド刃型シリンダー型 / 円筒エンド刃型
    シャンク材質オール超硬--オール超硬--
    よく一緒に購入される商品

    超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング