ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬カッター K3126

通常単価(税別)
4,411
税込単価
4,852
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました・使い易い形状と高品質のものを選びました【用途...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。

型番:

K3126
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K3126の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
クロスカット
形状
シリンダー型 / 円筒エンド刃型
刃径(mm)
6.4
刃長(mm)
13
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1)
30000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K3126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,411
( 4,852 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました
・使い易い形状と高品質のものを選びました
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター K3126の型番K3126のページです。 型番K3126に関する仕様情報を記載しております。
超硬カッター K3126のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター K3126
超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51
超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-22
超硬カッター K38○○
超硬カッター K61○○
超硬カッター スパイラルカット K67○○
メーカー日本精密機械工作アクセルアクセル日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格4,4113,3254,8815,7296,80110,109
通常出荷日在庫品1日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先形状クロスカットクロスカットクロスカットクロスカットスパイラルカットスパイラルカット
形状シリンダー型 / 円筒エンド刃型木型木型コーン先切型シリンダー型 / 円筒エンド刃型コーン先切型
刃径(mm)6.4φ6.4φ4.84.89.512.7
刃長(mm)131312.712.71922
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング