ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軸付フェルトバフ F17○○【5個入り】

通常単価(税別)
3,028
税込単価
3,331
通常出荷日:1日目

【特長】・選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。・研磨材入...

詳細を確認

型番:

F1704
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

F1704の仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
バフ
材質
フェルト
外径(mm)
4
軸径(mm)
2.34
粒度(#)
10000
最高回転数(rpm)
18000
軸長(mm)
36
バフ長さ(mm)
10
硬度
ソフト
砥粒の材質
酸化クロム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F1704
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028
( 3,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。
・研磨材入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
・研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
【用途】
・研磨材を使用しての金型・金属・貴金属など研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付フェルトバフ F17○○の型番F1704のページです。 型番F1704に関する仕様情報を記載しております。
軸付フェルトバフ F17○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付フェルトバフ F17○○
軸付フェルトバフ F12○○
軸付フェルトバフ F16○○
リューター 軸付フェルトバフ F3615
異形状軸付フェルトバフ F73○○
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作ミスミ
通常価格3,0284,3093,4483,4773,1412,856
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目6日目在庫品1日目
用途磨き磨き磨き磨き磨き磨き
種類バフバフバフバフバフバフ
材質フェルトフェルトフェルトフェルトフェルトフェルト
外径(mm)43415226,8,10,12
軸径(mm)2.342.342.34333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング