17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が90型番あります。

リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石

通常単価(税別)
1,9498,628
税込単価
2,1449,491
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

形状

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

軸径

(mm)

全長

(mm)

最高使用回転数

(min-1)

面取り(R)

最小発注数量
150
球型
0.9
0.9
Φ2.34
45
200000
-
2個
150
球型
1.2
1.2
Φ2.34
45
140000
-
2個
150
球型
1.8
1.8
Φ2.34
45
120000
-
2個
150
球型
2.5
2.5
Φ2.34
45
84000
-
2個
150
球型
4
4
Φ2.34
45
40000
-
2個
150
円筒型
1
5
Φ2.34
45
200000
-
2個
150
円筒型
1.5
7
Φ2.34
45
140000
-
2個
150
円筒型
2
7
Φ2.34
45
105000
-
2個
150
円筒型
2.5
7
Φ2.34
45
84000
-
2個
150
円筒型
3
10
Φ2.34
45
60000
-
2個
150
円筒型
4
10
Φ2.34
45
40000
-
2個
150
砲弾型
1.5
10
Φ2.34
45
140000
-
2個
150
砲弾型
2
12
Φ2.34
45
105000
-
2個
150
砲弾型
3
12
Φ2.34
45
60000
-
2個
150
砲弾型
4
12
Φ2.34
45
40000
-
2個
150
トンガリ型
0.9
4
Φ2.34
45
200000
-
2個
150
トンガリ型
1.3
8
Φ2.34
45
140000
-
2個
150
トンガリ型
1.5
10
Φ2.34
45
120000
-
2個
150
トンガリ型
2
8
Φ2.34
45
105000
-
2個
150
テーパー型
1
4
Φ2.34
45
200000
-
2個
150
テーパー型
1.8
10
Φ2.34
45
160000
-
2個
150
テーパ先平
1.3
12.5
Φ2.34
49
140000
-
2個
150
テーパ先平
1.4
8.5
Φ2.34
45
140000
-
2個
150
テーパ先平
1.8
10
Φ2.34
45
140000
-
2個
150
テーパ先平
2.2
7
Φ2.34
45
100000
-
2個
150
逆テーパー型
2.5
7
Φ2.34
45
84000
-
2個
150
逆テーパー型
5
1.33
Φ2.34
45
80000
-
2個
150
逆テーパー型
8.5
3.08
Φ2.34
45
60000
-
2個
150
楕円型
4.5
6
Φ2.34
45
60000
-
2個
150
特殊形状
5.2
7.5
Φ2.34
45
55000
-
2個
150
平型
6.3
1.5
Φ2.34
45
80000
-
2個
150
ソロバン型
5
1
Φ2.34
45
60000
-
2個
150
平型
4
0.5
Φ2.34
45
100000
-
2個
150
平型
5
1
Φ2.34
45
80000
-
2個
150
平型
6
1
Φ2.34
45
70000
-
2個
150
平型
9
1.5
Φ2.34
45
60000
-
2個
150
平型
12
1
Φ2.34
45
50000
-
1個
150
球型
1
1
Φ3.0
45
300000
-
2個
150
球型
1.5
1.5
Φ3.0
45
300000
-
2個
150
球型
2
2
Φ3.0
45
280000
-
1個
150
球型
2.5
2.5
Φ3.0
45
270000
-
2個
150
球型
4
4
Φ3.0
45
180000
-
2個
150
球型
5
5
Φ3.0
45
160000
-
2個
150
球型
6
6
Φ3.0
45
140000
-
2個
150
円筒型
1
10
Φ3.0
45
300000
-
2個
150
円筒型
1.5
10
Φ3.0
45
200000
-
2個
150
円筒型
2
12
Φ3.0
45
150000
-
2個
150
円筒型
2.5
12
Φ3.0
45
120000
-
2個
150
円筒型
3
15
Φ3.0
45
87000
-
2個
150
円筒型
4
15
Φ3.0
45
60000
-
2個
150
円筒型
5
10
Φ3.0
45
55000
-
2個
150
砲弾型
1
6
Φ3.0
45
300000
-
2個
150
砲弾型
2
12
Φ3.0
45
150000
-
2個
150
砲弾型
2.5
12
Φ3.0
45
120000
-
1個
150
砲弾型
4
10
Φ3.0
45
60000
-
2個
150
砲弾型
5
10
Φ3.0
45
55000
-
2個
150
楕円型
2
12
Φ3.0
45
150000
-
2個
150
トンガリ先丸型
3
15
Φ3.0
45
87000
-
2個
150
トンガリ先丸型
4
13
Φ3.0
45
60000
-
2個
150
トンガリ先丸型
5
10
Φ3.0
45
55000
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,272
( 2,499 )
1日目
2,274
( 2,501 )
1日目
2,272
( 2,499 )
1日目
2,274
( 2,501 )
1日目
2,631
( 2,894 )
9日目
2,272
( 2,499 )
1日目
2,055
( 2,261 )
9日目
2,269
( 2,496 )
1日目
2,761
( 3,037 )
1日目
2,882
( 3,170 )
1日目
2,860
( 3,146 )
1日目
1,980
( 2,178 )
6日目
2,012
( 2,213 )
7日目
2,310
( 2,541 )
1日目
2,860
( 3,146 )
4日目
2,013
( 2,214 )
8日目
1,949
( 2,144 )
6日目
1,980
( 2,178 )
5日目
2,068
( 2,275 )
9日目
2,271
( 2,498 )
1日目
2,862
( 3,148 )
1日目
2,602
( 2,862 )
9日目
2,520
( 2,772 )
9日目
2,879
( 3,167 )
1日目
2,631
( 2,894 )
7日目
2,574
( 2,831 )
9日目
2,750
( 3,025 )
1日目
2,750
( 3,025 )
9日目
2,750
( 3,025 )
1日目
2,750
( 3,025 )
9日目
2,750
( 3,025 )
4日目
2,860
( 3,146 )
1日目
2,750
( 3,025 )
4日目
2,901
( 3,191 )
9日目
3,264
( 3,590 )
9日目
3,917
( 4,309 )
8日目
4,003
( 4,403 )
6日目
2,504
( 2,754 )
1日目
2,252
( 2,477 )
6日目
2,504
( 2,754 )
1日目
2,882
( 3,170 )
1日目
3,464
( 3,810 )
1日目
3,549
( 3,904 )
1日目
3,237
( 3,561 )
1日目
2,446
( 2,691 )
1日目
2,528
( 2,781 )
1日目
2,529
( 2,782 )
1日目
2,504
( 2,754 )
1日目
2,504
( 2,754 )
1日目
2,471
( 2,718 )
1日目
2,860
( 3,146 )
1日目
2,500
( 2,750 )
1日目
2,504
( 2,754 )
1日目
2,476
( 2,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,514
( 3,865 )
1日目
3,092
( 3,401 )
1日目
2,628
( 2,891 )
6日目
2,882
( 3,170 )
1日目
2,882
( 3,170 )
1日目
3,502
( 3,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています
・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です
【用途】
・超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

外形図

D1009の寸法図

D1012の寸法図

D1018の寸法図

D1025の寸法図

D1040の寸法図

D1110の寸法図

D1115の寸法図

D1120の寸法図

D1125の寸法図

D1130の寸法図

D1140の寸法図

D1215の寸法図

D1220の寸法図

D1230の寸法図

D1240の寸法図

D1309の寸法図

D1313の寸法図

D1315の寸法図

D1320の寸法図

D1410の寸法図

D1418の寸法図

D1513の寸法図

D1514の寸法図

D1518の寸法図

D1522の寸法図

D1625の寸法図

D1650の寸法図

D1685の寸法図

D1745の寸法図

D1752の寸法図

D1760の寸法図

D1860の寸法図

D1904の寸法図

D1905の寸法図

D1906の寸法図

D1909の寸法図

D1912の寸法図

D3010の寸法図

D3015の寸法図

D3020の寸法図

D3025の寸法図

D3040の寸法図

D3050の寸法図

D3060の寸法図

D3110の寸法図

D3115の寸法図

D3120の寸法図

D3125の寸法図

D3130の寸法図

D3140の寸法図

D3150の寸法図

D3210の寸法図

D3220の寸法図

D3225の寸法図

D3240の寸法図

D3250の寸法図

D3320の寸法図

D3330の寸法図

D3340の寸法図

D3350の寸法図

D3360の寸法図

D3420の寸法図

D3430の寸法図

D3460の寸法図

D3520の寸法図

D3530の寸法図

D3648の寸法図

D3745の寸法図

D3760の寸法図

D3821の寸法図

D3823の寸法図

D3831の寸法図

D3832の寸法図

D3833の寸法図

D4608の寸法図

D4618の寸法図

D4626の寸法図

D4638の寸法図

D4646の寸法図

D4656.jpgの寸法図

D4658の寸法図

D4668の寸法図

D4678の寸法図

D4681の寸法図

D4711の寸法図

D4712の寸法図

D4721の寸法図

D4722の寸法図

D4731の寸法図

D4732の寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
セラミック部品の加工で使用
4
満足度:4.0
セラミック部品の加工に、硬度が固めのこの軸付電着ダイヤモンド砥石(D3350、D3360)を使用しました。いくつか砥石を...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品の加工に使用しています。
5
満足度:5.0
当社で製作した試作品の加工に使用しています。試作品の素材は、アルミ・樹脂等があり、穴を広げたり、バリを削るのに使っていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター 軸付電着ボラゾン砥石
リューター 電着ダイヤモンド砥石セット
ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石
ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石
CBN電着 ステンレス軸付砥石
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作エフエスケーエフエスケーエフエスケー
通常価格1,949-2,252 -4,5951,266 -2,798 -1,266 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品セット品単品単品単品
材質/砥材ダイヤCBNダイヤダイヤダイヤCBN
よく一緒に購入される商品

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング