ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

通常単価(税別)
4,411
税込単価
4,852
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。

型番:

D1910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D1910の仕様・寸法情報

分類
電着バー
種類
単品
粒度(#)
150
形状
平型
材質/砥材
ダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)
10
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
1
軸径(mm)
φ2.34
全長(mm)
45
最高使用回転数(min-1)
60000

型番リスト

表示件数
型番
D1910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,411
( 4,852 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています
・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です
【用途】
・超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適しています

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910の型番D1910のページです。 型番D1910に関する仕様情報を記載しております。
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030
軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作ミニターナカニシ
通常価格4,4112,8822,445 -2,6392,2002,100 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)150150150150170120
形状平型球型円筒先丸型球型球型円筒型
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
よく一緒に購入される商品

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング