17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用 DH-PB

ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用

通常単価(税別)
14,65010,682
税込単価
16,11511,750
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

運搬時につま先に当たりにくい構造の安全対策ブレーキペダル。【特長】・耐久性に優れている。・ブレーキペダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体/オプション
    オプション
  • 仕様
    ステンレス・スチール、適合フレームサイズ:300kg/D800×W500
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品はペダルブレーキ単体になります。

型番:

DH-PB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

後付可能な安全対策のペダルブレーキ

ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用:関連画像

スチール製PB(ペダルブレーキ)取付イメージ

ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用:関連画像

使用例/蹴り上げるとブレーキ解除・踏むと駐車ブレーキ

ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用:関連画像

 

お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付きに

 

後付方法

  1. 1.ダンディ台車を用意
  2. 2.ボルトナットを外し、フレームの間に取付
  3. 3.ブレーキ調整し完成

ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用の仕様について

DQNDY
ダンディ台車用
ブレーキシリーズ
特徴一覧表
ブレーキ
シリーズ名
(型式)
フットブレーキ
プレーキカ ★★★☆☆
プレーキ耐久力
車輪摩耗時のブレーキ性能
★★★☆☆
掛け忘れ防止 -
後付け
フレームサイズ ステンレス・スチール
300kg(H)
D800×W500
DH-PB

注意・禁止事項

  • 本商品はペダルブレーキ単体になります。
  • ダンディ台車の種類によって型式が異なります。

開発秘話

 

従来のフットブレーキは台車から飛び出した位置にブレーキペダルが設置しており、
運搬時につま先に当たり、強く踏み込む必要があったのですが、
モデルチェンジをして改善された仕様となっております。

DH-PBの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体/オプション
オプション
仕様
ステンレス・スチール、適合フレームサイズ:300kg/D800×W500
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH-PB

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,65010,682
( 11,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

運搬時につま先に当たりにくい構造の安全対策ブレーキペダル。
【特長】
・耐久性に優れている。
・ブレーキペダルを最低限小さくして、後付可能。
【用途】
・物の運搬に。

ご注意

  • 本商品はペダルブレーキ単体になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用の型番DH-PBのページです。 型番DH-PBに関する仕様情報を記載しております。
ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用
ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用
ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ
プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ
アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)
メーカー花岡車輌花岡車輌花岡車輌花岡車輌花岡車輌石川製作所
通常価格14,65014,97214,39210,322 -12,274 -13,481 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車平台車
本体/オプションオプションオプションオプション本体本体本体
仕様ステンレス・スチール、適合フレームサイズ:300kg/D800×W500プラスチック、適合フレームサイズ:300kg/D900×W600ステンレス・スチール、適合フレームサイズ:300kg/D900×W600(台車留め具:ソケット)---
内容量1台1台1台1台1台-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト