17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用

通常単価(税別)
14,39210,896
税込単価
15,83111,986
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

運搬時につま先に当たりにくい構造のペダルブレーキ。【特長】・安全対策、耐久性に優れている・ブレーキペダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体/オプション
    オプション
  • 仕様
    ステンレス・スチール、適合フレームサイズ:300kg/D900×W600(台車留め具:ソケット)
  • 内容量
    1台

型番:

DA-PB2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

後付可能で安全対策のペダルブレーキ

ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用:関連画像

スチール製PB(ペダルブレーキ)取付イメージ

ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用:関連画像

使用例/蹴り上げるとブレーキ解除・踏むと駐車ブレーキ

ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用:関連画像

 

お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付に

 

後付方法

  1. 1.ダンディ台車を用意
  2. 2.ボルトナットを外し、フレームの間に取付
  3. 3.ブレーキ調整し完成

ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用の仕様について

DQNDY
ダンディ台車用
ブレーキシリーズ
特徴一覧表
ブレーキ
シリーズ名
(型式)
フットブレーキ
プレーキカ ★★★☆☆
プレーキ耐久力
車輪摩耗時のブレーキ性能
★★★☆☆
掛け忘れ防止 -
後付け
フレームサイズ ステンレス・スチール
300kg(A)
D900×W600
台車留め具が
ソケットの埸合
DA-PB2

台車留め具がソケットの場合に利用可能

開発秘話

 

従来のフットブレーキは台車から飛び出した位置にブレーキペダルが設置しており、
運搬時につま先に当たり、強く踏み込む必要があったのですが、
モデルチェンジをして改善された仕様となっております。

DA-PB2の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体/オプション
オプション
仕様
ステンレス・スチール、適合フレームサイズ:300kg/D900×W600(台車留め具:ソケット)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DA-PB2

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,39210,896
( 11,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

運搬時につま先に当たりにくい構造のペダルブレーキ。
【特長】
・安全対策、耐久性に優れている
・ブレーキペダルを最低限小さくして後付可能
【用途】
・ダンディ台車に後付のオプションとして利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用の型番DA-PB2のページです。 型番DA-PB2に関する仕様情報を記載しております。
ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用のレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました