17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄腕ハサミDP PH-57

通常単価(税別)
2,347
税込単価
2,582
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

大・小の特殊刃で素材を逃がさずカットする万能ハサミ。【特長】・刃の形状を最適化し、抜群の切れ味を維持し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    210
  • 材質
    ブレード:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS&エラストマー、キャップ:ABS
  • JANコード
    4989833034573
  • 重量 (g)
    136
  • 補足
    全幅:98mm/刃厚:3mm/刃長:58mm/切断能力(参考値) 同軸ケーブル:5C(軸芯Φ1mm以下)、ビニルキャブタイヤ:VCT4×2mm²、綿芯・綿被覆コード:各種、編組織:各種、PP板:1.2mm以下、皮革・コルク板:5mm以下、ナイロン・ケプラー繊維:各種、ロープ各種:Φ10mm以下 ※切断面は参考目安です。使用状況により数値は異なりますので予めご了承ください。 ※切断能力以上の物に使用しないでください。刃部損傷の恐れがあります

型番:

PH-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

製造国:日本

<切断能力・ピラニアセレーション>

  • 同軸ケーブル5C(軸芯φ1(直径1mm)以下)
  • ビニルキャブタイヤ:VCT2mm2×4
  • 綿芯・綿被覆コード各種
  • ロープ各種:φ10(直径10mm)以下

<切断能力・ピラニアセレーション>

  • PP板:1.2mm以下
  • 皮革・コルク板:5mm以下
  • ナイロン・ケブラー繊維各種
  • 編組織各種
鉄腕ハサミ PH-57:関連画像

各部名称

型番サイズ(mm)刃厚(mm)全幅(mm)材質重量(g)
PH-57210398刃部:刃物用特殊ステンレス
グリップ・キャップ:ABS&エラストマー
136

表示は外寸(内寸)です。重量は、工具の重さも含みます。

 

【特長】

鉄腕ハサミ PH-57:関連画像

マイクロセレーション:極細繊維からPET素材まで様々な素材に対応。

鉄腕ハサミ PH-57:関連画像

ピラニアセレーション:電線や綿被覆コード、ロープ類のカットに最適。

鉄腕ハサミ PH-57:関連画像

パワーフィン:力を込めやすく持ちやすい。

鉄腕ハサミ PH-57:関連画像

フィンガーガード:指詰め防止で安全防止も万全。

外形図

鉄腕ハサミ PH-57:関連画像

使用方法・使用事例

使用例

PH-57鉄腕ハサミDP ~大・小の特殊刃で素材を逃さずカット!~

PH-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
210
材質
ブレード:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS&エラストマー、キャップ:ABS
JANコード
4989833034573
重量(g)
136
補足
全幅:98mm/刃厚:3mm/刃長:58mm/切断能力(参考値) 同軸ケーブル:5C(軸芯Φ1mm以下)、ビニルキャブタイヤ:VCT4×2mm²、綿芯・綿被覆コード:各種、編組織:各種、PP板:1.2mm以下、皮革・コルク板:5mm以下、ナイロン・ケプラー繊維:各種、ロープ各種:Φ10mm以下 ※切断面は参考目安です。使用状況により数値は異なりますので予めご了承ください。 ※切断能力以上の物に使用しないでください。刃部損傷の恐れがあります
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PH-57
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,347
( 2,582 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大・小の特殊刃で素材を逃がさずカットする万能ハサミ。
【特長】
・刃の形状を最適化し、抜群の切れ味を維持しつつ耐久性を向上
・ニッパーに比べて切断面が綺麗
・手に優しいソフトハンドル
・日本製
・マイクロセレーション:極細繊維からPET素材まで様々な素材に対応
・ピラニアセレーション:電線や綿被覆コード、ロープ類のカットに最適
・パワーフィン:力を込めやすく持ちやすい
・フィンガーガード:指詰め防止で安全防止も万全。安全を追求した特許技術
【用途】
・極細繊維からPET素材、電線ケーブル、綿被覆コード、ロープ類など様々な素材のカット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄腕ハサミDP PH-57の型番PH-57のページです。 型番PH-57に関する仕様情報を記載しております。
鉄腕ハサミDP PH-57のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
はさみ
5
満足度:5.0
この商品は自社で普通に使っているものです。工具として荷ほどきするときなどに使用しています。特殊刃仕様のはさみなので対応材...もっと読む
1人が参考にしています。
切る
5
満足度:5.0
紙でもアルミ缶ほどの厚みのある ステン板でも軽く切れる優れ物です
0人が参考にしています。
線材切断用
5
満足度:5.0
様々なはさみ、ニッパーを試みたが、値段、使いやすさなど どれをとってもこの製品が一番だと思った。
0人が参考にしています。
通常のハサミでは切りにくい物のカット
5
満足度:5.0
ハサミの刃が細かくギザギザになっているため、少々硬い物でも楽々カットできます。
0人が参考にしています。
プラダクトや電線のカット
5
満足度:5.0
エアコン用ダクトや3C×2sqのVVFのカットに使いました。 持ち手も大きく力が入りやすい。簡単に切れます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q左利きでも使用できますか?
A
本商品は右利き用となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄腕ハサミDP PH-57
ストロング万能はさみ SST-220AD
モクバ印 ベンダー付鉄筋カッター
ダクトカッター TC100
“ロングクラフト”(直刃)
帯鉄カッター “スライディングストライカー”
メーカーエンジニアSK-11MOKUBA東洋技研アルスヒット
通常価格2,3473,21132,87918,7883,14522,312
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプその他その他鉄筋カッターその他ねじカッター鉄カッター
全長(mm)2102101100270190670
材質ブレード:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS&エラストマー、キャップ:ABS-----
JANコード4989833034573-----
重量(g)136-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング